Sensor Visualization
Sensor Integration Display

간단하고 복잡한 센서 애플리케이션을 위한 유연한 시각화 솔루션

혜택

  • 큰 터치 디스플레이를 통한 직관적 조작
  • SICK 포트폴리오에 시간 절약형으로 완벽히 통합 가능
  • 맞춤형 사용자 인터페이스의 간편한 시각화
  • SICK AppSpace를 이용해 개별적이고 혁신적인 SensorApp 프로그래밍 가능
  • 바로 사용 가능한 SICK 인터페이스 & 알고리즘 API로 신속한 센서 통합 및 추가 장착 구현
  • 제어함 또는 패널의 하우징 전면에 간편하게 설치 가능, Pro 이형의 경우 VESA 마운팅 옵션 추가 제공

개요

간단하고 복잡한 센서 애플리케이션을 위한 유연한 시각화 솔루션

Sensor Integration Display는 프로그래밍 가능한 지능형 인간-기계 인터페이스(HMI)입니다. SICK AppStudio 개발 환경을 이용하여 개별 사용자 인터페이스를 만들 수 있습니다. 또한 SID160 Pro로 웹 기반 사용자 인터페이스를 구현할 수 있습니다. 따라서 이 직관적인 터치 디스플레이는 SICK 센서 및 시스템의 구성과 상태 감시, 측정 데이터의 시각화, 데이터 처리에 적절한 사용자 인터페이스입니다. 기본 장치는 간단한 애플리케이션에 적합하며, 고성능이고 개방적인 Pro 이형은 복잡한 애플리케이션에 맞습니다. 이로써 Sensor Integration Display는 인더스트리 4.0과 관련하여 공정의 투명성을 제고합니다.

한눈에 보는 SICK
  • 프로그래밍 및 구성 가능한 인간-기계 인터페이스(HMI)
  • 정전용량식 멀티 터치 디스플레이 및 PC를 포함하며 콤팩트한 하우징을 갖춘 팬리스 시스템
  • Ethernet 인터페이스 두 개 내장, 이형에 따라 추가 인터페이스 제공
  • 선택한 소프트웨어가 사전 설치됨
  • 산업 환경에서 사용할 수 잇는 고내성

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    지원 제품프로그래밍 가능한 장치, 통합 웹서버가 있는 장치, SICK AppEngine, SICK Analytics Solutions
    프로세서

    Intel® CoreTM Coffee Lake-S

    i5-8500T Tj 100°C

    작업 메모리16 GB RAM
    Ethernet✔ (2)
    USB✔ (4)
    직렬✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    디스플레이
    크기15.6 ″
    분해능1,366 px x 768 px
    밝기Typ. 400 cd/m²
    MTBF104,277 h
    시야각85° (오른쪽)
    85° (왼쪽)
    50° (위)
    80° (아래)
    터치스크린투영식 정전용량 멀티 터치 LCD
    보호 등급전면: IP65
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드