Sensor Visualization

센서 데이터의 시각화로 투명성 제고

센서 데이터의 시각화를 위해 인간-기계 인터페이스(HMI)가 사용되고 이로써 부가가치가 창출됩니다. 신호등이 다색 LED를 통해 기계 상태를 표시합니다. 지능적인 디스플레이 덕분에 개별적인 그래픽 사용자 인터페이스를 만들어 센서 데이터를 시각화할 수 있습니다. 생산 및 물류 공정에서 투명성 제고를 위해.

필터링 기준:

2 검색 결과:

검색결과 1 - 2/ 2

보기: 갤러리 보기 목록 보기
센서 애플리케이션을 위한 간편하고 유연한 시각화 솔루션
  • 프로그램 가능한 인간-기계 인터페이스(HMI)
  • 정전용량식 멀티 터치 디스플레이
  • 2개의 Ethernet 인터페이스 내장
  • Linux OS 및 SICK AppEngine(드라이버와 SOPASair 브라우저 포함) 사전 설치
  • 터치 디스플레이 및 PC를 포함하며 콤팩트한 하우징을 갖춘 팬리스 시스템
  • 보호 등급이 IP66 및 IP20이므로 저항력이 강함
지금 비교하기
선택
IO-Link를 이용한 스마트한 작동 상태 시각화
  • 다양한 동작 모드: Signal Light, Level Meter 또는 Animation
  • 21가지 색상의 밝은 LED
  • 각각 독립적으로 구성 가능한 20개의 색상 세그먼트
  • 옵션: 청각 경보를 위한 버저 모듈
  • 그래픽 인터페이스를 통한 간편한 조작
  • IO-Link 덕분에 인더스트리 4.0에 부합
  • 동작 중에 매개변수 변경 가능
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 2/ 2