프로그래밍이 가능한 Sensor Integration Machine SIM4x00은 에코시스템인 SICK AppSpace의 일부로서 어플리케이션 솔루션에 새 길을 열어 줍니다. SICK 센서와 카메라의 데이터를 1개 점구름으로 융합해서, 평가, 보관하여 클라우드 플랫폼 등으로 전송할 수 있습니다. 2D 또는 3D 카메라에는 전압을 Ethernet(PoE)을 통해 일부 공급할 수 있는 8기가비트 이더넷이 있습니다. 거리나 높이를 측정하는 센서들은 IO-Link로 묶을 수 있습니다. 고성능 멀티코어 프로세서가 하드웨어를 지원하므로, SIM4x00으로 입출력 신호의 실시간 이미지 전처리 및 취급이 가능합니다. 또, 라이브러리 HALCON이 내장되어 있어서 까다로운 이미지 처리 과제의 솔루션이 가능합니다.
한눈에 보는 SICK
- 인터페이스 25개로 Ethernet 기반 필드 버스와 카메라, 조명, 센서, 엔코더 등등에 모두 연결할 수 있는 연결 다양성
- 신속한 이미지 전송을 돕는 8기가비트 Ethernet 인터페이스
- OPC-UA 및 MQTT 같은 통신 프로토콜을 이용하는는 필드 버스 및 Ethernet 인터페이스가 병렬식 'Dual Talk'에서 사전 처리된 데이터(엣지 컴퓨팅)를 제어기는 물론 클라우드 컴퓨팅에도 제공하므로 디지털 공장의 네트워킹이 가능합니다.
- 정밀한 입출력 신호 동기화
- 조명 제어 및 전원 공급
- IO-Link 마스터 연결부
- 보호 등급 IP 65