Sensor Integration Machine

창의적 애플리케이션 솔루션
Sensor Integration Machine(SIM) 제품 라인은 에코시스템인 SICK AppSpace의 일부로서 어플리케이션 솔루션에 새 길을 열어 줍니다. 이 포트폴리오는 계산 역량과 센서 연결부 수, 그리고 IO-Link 센서 허브로부터 고성능 Sensor Integration Machine에 이르는 기능성이 확장되어 있습니다. 그래서 SICK 센서와 카메라의 데이터를 융합, 평가, 보관, 전송할 수 있습니다. 따라서 SIMs는 모든 어플리케이션에 맞는 솔루션을 제공하고, 이는 Industry 4.0의 취지에도 부합합니다.
필터링 기준:
3 검색 결과:
유연하고, 지능적이고, 통신이 원활함
- 인터페이스 25개로 Ethernet 기반 필드 버스와 카메라, 조명, 센서, 엔코더 등등에 모두 연결할 수 있는 연결 다양성
- 신속한 이미지 전송을 돕는 8기가비트 Ethernet 인터페이스
- OPC-UA 및 MQTT 같은 통신 프로토콜을 이용하는는 필드 버스 및 Ethernet 인터페이스가 병렬식 'Dual Talk'에서 사전 처리된 데이터(엣지 컴퓨팅)를 제어기는 물론 클라우드 컴퓨팅에도 제공하므로 디지털 공장의 네트워킹이 가능합니다.
- 정밀한 입출력 신호 동기화
- 조명 제어 및 전원 공급
- IO-Link 마스터 연결부
- 보호 등급 IP 65
콤팩트. 유연하고, 지능적이고,
- 클라우드 및 카메라, 조명, LiDAR 센서, (IO-Link) 센서 및 엔코더를 위한 인터페이스
- 최대 4개의 Ethernet 포트
- 이미지 및 센서 데이터 처리를 위한 SICK 인터페이스 & 알고리즘 API
- 보호 등급 IP65 또는 IP20(모델에 따라 다름)
- 팬리스 디자인
- Flexi Soft 안전 제어기 등과 함께 유연하게 사용 가능