Sensor Integration Gateway

영리한 센서 시스템을 위한 간편 솔루션
Sensor Integration Gateway(SIG) 제품군은 SICK AppSpace 에코 시스템의 일부로서 센서 데이터의 "완벽한" 통합을 구현하고 SOPAS ET 기술을 바탕으로 개별 구성이 가능한 어플리케이션 솔루션을 지원합니다. 디지털 입력 신호 및 출력 신호 또는 IO-Link 신호는 아주 간편하게 Sensor Integration Gateway SIG100의 포트를 통해 결합되며 논리 에디터와 드래그 앤 드롭 방식으로 연결되어 맞춤형 센서/액추에이터 시스템을 구성합니다. 이를 통해 수집된 데이터가 자연스럽게 융합되어 상위 시스템에 전송되며, 이는 I4.0의 맥락에서도 가능합니다.
필터링 기준:
3 검색 결과:
간편한 분산형 지능 및 디지털 데이터 처리
- 이진 스위칭 센서를 임의의 IO-Link 마스터에 간편하게 연결 가능
- 이진 인바운드 또는 아웃바운드가 2개씩 있는 구성 가능한 6개 포트로 최대 12개의 표준 인바운드/아웃바운드 연결이 가능
- 추가 제어기 없이 드래그 앤 드롭 방식의 연결을 통해 이진 인바운드 및 아웃바운드로 구성된 독자적인 센서 시스템을 쉽고 빠르게 구축
- 개별 센서 신호를 단일한 IO-Link 메시지로 통합함으로써 배선 부담 감소 및 비용 절감
단순한 IO-Link 마스터 그 이상
- 구성 가능한 IO-Link 마스터 포트 4개(기본 I/O 또는 IO-Link)
- 직관적인 사용자 인터페이스 SOPAS ET 덕분에 USB 또는 Ethernet으로 간단하게 설정 가능
- 'Dual Talk': 기업 수준에서 그리고 동시에 산업용 Ethernet을 통해 센서 데이터에 접근
- 더 복잡한 애플리케이션 과제를 논리 에디터로 해결