Data Integration Machine
DIMA500

센서 데이터의 고성능 처리 및 통합

혜택

  • 데이터 집약형 Industry 4.0 솔루션을 위한 고성능 하드웨어
  • 산업 분야에 사용하기 위한 안정적인 팬리스 디자인 덕분에 정비 비용 감소
  • 에코 시스템 SICK AppSpace와 SICK IntegrationSpace®에 시간 절약형으로 간편하게 통합 가능
  • 개별적이고 혁신적인 애플리케이션을 위해 SICK AppEngine과 함께 사용 가능
  • 재활용이 가능한 SensorApp과 전 세계에서 제공되는 SICK AppPool 덕분에 개발 비용 감소
  • SICK 분석 솔루션의 도움으로 투명성 제고 및 다운타임 감소

개요

센서 데이터의 고성능 처리 및 통합

Data Integration Machine DIMA500은 센서 데이터의 처리와 통합을 위한 팬리스 산업용 컴퓨터입니다. 유연하게 사용 가능한 이 컴퓨터는 에코 시스템 SICK AppSpace와 SICK IntegrationSpace®에 완벽히 통합됩니다. 안정적인 하드웨어 덕분에 센서 데이터를 수집하고, 에지 레벨에서 고성능으로 처리하여 기록 보관하고, 데이터를 상위 시스템 레벨에 수직 통합하여 클라우드에까지 확실하게 전송할 수 있습니다.

한눈에 보는 SICK
  • 최신 세대 Intel® CoreTM i7 프로세서가 탑재된 고성능 산업용 컴퓨터
  • SICK AppEngine과 SICK 분석 솔루션과 함께 다방면으로 사용 가능
  • 4개의 GigE 인터페이스와 다양한 연결 옵션
  • 콤팩트한 하우징을 갖춘 안정적인 팬리스 디자인
  • 최대 4TB까지 메모리 확장 가능
  • 온도 범위: −20° ~ +60°C

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    지원 제품SICK Analytics Solutions, SICK AppEngine
    프로세서Intel® Core™ i7-6820EQ
    작업 메모리4GB DDR4 2400MHz(최대 32GB)
    메모리
    하드 디스크2 x 2.5" SATA 드라이브
    CompactFlash1 x CFast Steckplatz
    내부 메모리 슬롯1 x M.2 2280
    Ethernet✔ (4)
    USB✔ (8)
    직렬✔ (6)
    운영 시스템Linux Ubuntu OS와 사용
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드