혜택
- 상호 간섭 없는 축 2개로 경사 측정
- 파라미터화가 가능한 영점으로 360° 1축 경사 측정
- CANopen 인터페이스 또는 핸드헬드 프로그래밍 툴 PGT-12-Pro를 이용하여 애플리케이션에 따라 유연하게 맞춤 가능
- 디지털 필터를 파라미터화할 수 있어 안정적인 출력 신호
- 전체 측정 범위에서 높은 정확도를 보이므로 정밀 레벨링 가능
- 설치에 공간적 제약이 있는 애플리케이션을 위한 콤팩트한 디자인
- 전자 기기가 완전 밀폐형이므로 최악의 환경 조건에서도 사용 가능