기울기 센서
TMS/TMM22

TMS22E-PKG360
1116340
단축 URL 복사
    • 성능
      축 수1
      측정 범위360°
      분해능≤ 0.03°
      공차 G

      Typ. 0.25° 1)

      Max. 0.4°

      반복성 표준 편차 σr30 μA 2)
      온도 계수(영점)±0,03°/K
      임계 주파수2 Hz
      샘플링 속도400 Hz
      • 1) DIN ISO 1319-1에 따름, 공차 상한값과 하한값의 위치는 설치 상황에 따라 다름, 명기된 값은 대칭 상태, 즉 위아래 방향에서의 편차가 동일한 경우에 해당함.
      • 2) DIN ISO 55350-13에 따름, 명기된 범위 내에서 측정값의 68.3%임.
    • 인터페이스
      통신 인터페이스아날로그 / 4...20 mA
      하드웨어 핀을 통한 0-세트 기능
      부하 저항200 Ω ... 900 Ω 1)
      상태 정보
      LED2개(초록색/빨간색)
      출력 신호(오류 상태)2...3 mA
      초기화 시간250 ms
      • 1) 24V DC에서. 값은 공급 전압에 따라 다르며 작동 지침서에서 확인 가능.
    • 전기 데이터
      연결 방식케이블, 5선, 수 커넥터 사용, M12, 5핀, 1 m
      공급 전압12 V DC ... 30 V DC
      소비 전류< 50 mA (+ Iloop) @ 24 V
      역 극성 보호
      출력부 단락 보호
      MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간961 연도 (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) 이 제품은 표준 제품이며, 기계류 지침이 정의하는 안전 장치가 아닙니다. 장치의 공칭 부하, 주변 평균 온도 40°C, 사용 빈도 8760 h/a를 토대로 계산 모든 전자적 고장을 위험으로 간주합니다. 상세 정보는 문서 Nr. 8015532를 참조하십시오.
    • 기계 데이터
      치수38.8 mm x 30 mm x 10.4 mm
      무게약 60 g
      하우징 재질유리섬유강화 플라스틱(PA12)
      케이블 재질PUR
    • 주변 정보
      EMCEN 61326-1
      보호 등급IP66, IP67, IP68, IP69K
      동작 온도 범위–40 °C ... +80 °C
      보관 온도 범위–40 °C ... +85 °C
      충격 저항성100 g, 6 ms (EN 60068-2-27 기준에 부합)
      진동 저항성10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6)
    • 분류
      ECl@ss 5.027270790
      ECl@ss 5.1.427270790
      ECl@ss 6.027270790
      ECl@ss 6.227270790
      ECl@ss 7.027270790
      ECl@ss 8.027270790
      ECl@ss 8.127270790
      ECl@ss 9.027270790
      ECl@ss 10.027271101
      ECl@ss 11.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    기술 도면

    TMS22E-PKG360
    축적 도면
    TMS22E-PKG360
    핀 할당