기울기 센서
TMS/TMM22
TMM22E-PKK045
1116343
단축 URL 복사
-
제원
-
다운로드
-
부속품
-
동영상
-
서비스 및 지원
-
관세 데이터
-
성능
축 수 | 2 |
측정 범위 | ± 45° |
분해능 | ≤ 0.015° |
공차 G | Typ. 0.25° 1) Max. 0.6° |
반복성 표준 편차 σr | 30 μA 2) |
보상된 교차 감도(2축) | Typ. ± 0.5°, max. ± 0.9° |
온도 계수(영점) | ±0,03°/K |
임계 주파수 | 2 Hz |
샘플링 속도 | 400 Hz |
인터페이스
통신 인터페이스 | 아날로그 / 4...20 mA |
하드웨어 핀을 통한 0-세트 기능 | ✔ |
부하 저항 | 200 Ω ... 900 Ω 1) |
상태 정보 | | LED | 2개(초록색/빨간색) | 출력 신호(오류 상태) | 2...3 mA |
|
초기화 시간 | 250 ms |
전기 데이터
연결 방식 | 케이블, 5선, 1.5 m |
공급 전압 | 12 V DC ... 30 V DC |
소비 전류 | < 50 mA (+ Iloop) @ 24 V |
역 극성 보호 | ✔ |
출력부 단락 보호 | ✔ |
MTTFd: 위험한 고장이 일어날 때까지의 시간 | 961 연도 (EN ISO 13849-1) 1) |
기계 데이터
치수 | 38.8 mm x 30 mm x 10.4 mm |
무게 | 약 60 g |
하우징 재질 | 유리섬유강화 플라스틱(PA12) |
케이블 재질 | PUR |
주변 정보
EMC | EN 61326-1 |
보호 등급 | IP66, IP67, IP68, IP69K |
동작 온도 범위 | –40 °C ... +80 °C |
보관 온도 범위 | –40 °C ... +85 °C |
충격 저항성 | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27 기준에 부합) |
진동 저항성 | 10 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6) |
분류
ECl@ss 5.0 | 27270790 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270790 |
ECl@ss 6.0 | 27270790 |
ECl@ss 6.2 | 27270790 |
ECl@ss 7.0 | 27270790 |
ECl@ss 8.0 | 27270790 |
ECl@ss 8.1 | 27270790 |
ECl@ss 9.0 | 27270790 |
ECl@ss 10.0 | 27271101 |
ECl@ss 11.0 | 27271101 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
UNSPSC 16.0901 | 41111613 |
기술 도면
축적 도면
핀 할당
-
-
-
-
-
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.