기울기 센서
TMS/TMM22

기울기 측정을 위한 고내성 만능 제품

혜택

  • Präzise ein- oder zweidimensionale Neigungsmessung für kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Zuverlässigkeit dank robustem Sensordesign mit einer staub- und wasserdicht umschlossenen Elektronik
  • Hohe Messsicherheit über den gesamten Messbereich auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen durch optimierte Störungsunterdrückung
  • Dank kompakter Abmessungen in eine Vielzahl von Anwendungen integrierbar
  • Analoges Ausgangssignal sorgt für Kompatibilität im industriellen Umfeld
  • Ständige Statusinformation des Sensors dank visuellem LED-Feedback
  • Hohe Flexibilität durch viele Parametriermöglichkeiten

개요

기울기 측정을 위한 고내성 만능 제품

Die Neigungssensoren TMS22 (einachsig) und TMM22 (zweiachsig) ermöglichen kosteneffizient sehr präzise Neigungsmessungen. Grundlage dafür bildet die leistungsstarke MEMS-Technologie, die mit einer Fehlertoleranz von bis zu ± 0,1° und hoher Wiederholgenauigkeit punktet. Die Messwerte werden über ein linearisiertes Analogsignal ausgegeben. Um bei Outdoor-Applikationen wie Solaranlagen den Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit zu genügen, wird die Sensorelektronik beim Spritzguss direkt ins Gehäuse eingelassen. Daher entsprechen TMS/TMM22 den Anforderungen der Schutzarten IP66, IP68 oder IP69K. Zudem bietet die kompakte Bauweise mit einer Höhe von 10,4 mm zahlreiche Integrationsmöglichkeiten. Anwenderseitig parametrierbare Sensorvarianten sind ebenfalls verfügbar.

한눈에 보는 SICK
  • Messbereich: bis zu 360° (1-achsig) oder bis zu ± 90° (2-achsig)
  • Verschleißfreie MEMS-Technologie für hohe Präzision und Signalgüte
  • Messgenauigkeit: bis zu ± 0,1°
  • Analogschnittstellen: 0 V bis 10 V und 4 mA bis 20 mA
  • Schutzarten: IP66, IP68, IP69K
  • Preset-Funktion zum Nullsetzen beim Einbau
  • Programmierbar mit PGT-15

혜택

아주 유연하게 통합 가능

TMS/TMM22는 정밀한 기울기 데이터를 선형화된 아날로그 신호를 통해 설비 제어기로 전송합니다. 최대한의 호환성을 위해 센서에 상용 아날로그 인터페이스 0 …10V 및 4 … 20mA가 제공됩니다. 고객이 원하는 경우 각 요건에 맞춰 인터페이스의 개별 맞춤화도 가능합니다. 현재 계획 중: IO-Link와 CANopen 같은 디지털 인터페이스 추가. 최대한 간단한 시스템 통합을 위해, 하우징과 고정 연결된 센서 케이블에 직선형 또는 각형 M12 수 커넥터, 노출된 연선 또는 개별 솔루션이 제공됩니다.
TMS/TMM22에는 기본적으로 0…10V, 4…20mA 인터페이스가 제공됩니다.
상용 M12 수 커넥터, 노출된 연선이 있는 이형 또는 특수 제작 이형 덕분에 유연한 시스템 통합.
콤팩트한 디자인: 사이즈가 고작 38.8mm x 30mm x 10.4mm인 TMS/TMM22는 거의 모든 애플리케이션에서 문제없이 자리를 찾습니다.

아주 간편한 통합: TMS/TMM22는 콤팩트한 디자인, 다채로운 인터페이스와 연결 유형 덕분에 기존 시스템에 손쉽게 통합됩니다.

더 높은 볼륨당 성능

TMS/TMM22의 콤팩트한 치수와 확실한 측정값은 이른바 MEMS 기술 덕분입니다. 내장 가속도 센서는 중복 구조의 마이크로 전기 기계 시스템(MEMS)을 이용하여 두 실리콘 구성 요소 사이의 미세한 용량 변화를 통해 기울기값을 알아냅니다. 이어서 측정값이 전압 신호로 변환되어 시스템으로 전달됩니다. 장점: MEMS 기술 덕분에 TMS/TMM22는 마모가 없고 수명이 아주 길며 정비가 필요 없습니다. 또한 진동과 충격에 민감하지 않습니다.
MEMS 기술을 이용한 비접촉식 기울기 측정은 이렇게 이루어집니다.
TMS/TMM22는 단 ±0.25°의 오류 공차를 지속적으로 보장합니다.
프리셋 기능으로 고객이 센서를 0으로 설정하여 빠르게 커미셔닝할 수 있습니다.

고성능 MEMS 기술 덕분에 기울기 센서 TMS/TMM22는 높은 경제성과 함께 높은 정밀성을 제공합니다.

수많은 애플리케이션에서 사용 가능

TMS/TMM22를 사용하면 가격에 민감한 여러 애플리케이션에서 확실한 기울기 데이터를 얻을 수 있습니다. 따라서 이 센서는 예를 들어 태양광 설비에서 태양 추적 과제에 이상적입니다. 기울기 측정을 바탕으로 태양광 모듈을 정확히 정렬하고 해당 추적 시스템을 제어 및 수정할 수 있습니다. 이상적인 각도에서 1°만 벗어나도 에너지 획득량이 대폭 감소하므로 경제성 외에 고도의 정밀성 또한 요구됩니다. 이동식 애플리케이션과 물류 애플리케이션에서 TMS/TMM22는 작동 장애 위험을 최소화하여 최고의 신뢰도를 보장합니다.
TMS/TMM22로 기울기를 직접 측정하면 대규모 태양광 시설에서 태양광 모듈의 자동화된 추적을 아주 경제적으로 구현할 수 있습니다.
이 센서는 IP69K와 콤팩트한 치수 덕분에 모바일 기계에서 간단한 레벨링 과제에 안성맞춤입니다.
높이가 고작 10mm인 TMS/TMM22는 공간이 협소한 수직 보관 시스템에 문제없이 통합되며, 트레이에서 물건이 한쪽으로 치우치거나 불균일하게 놓인 경우 이를 감지합니다.

TMS/TMM22는 태양광 산업, 모바일 기계 또는 자동 가이드 시스템 등에서 간단한 레벨링 과제와 기울기 측정을 아주 경제적이고 확실하게 처리합니다.

그야말로 끄떡없다

TMS/TMM22의 전자 장치가 먼지나 습기에 의해 손상되지 않도록 하우징을 사출 성형할 때 전자 장치를 안에 넣어 방진 및 방수 처리를 합니다. 이러한 처리와 안정적인 MEMS 기술 덕분에 기울기 센서가 굉장히 튼튼합니다. 따라서 심한 온도 변동, 거친 주변 조건 또는 분사수를 이용한 고압 청소에도 끄떡없습니다. TMS/TMM22는 고정 통합된 케이블 덕분에 보호 등급 IP69K를 충족합니다. 하우징의 레이저 마킹은 강한 자외선을 계속 받아도 훼손되지 않으므로 언제든 장치를 명확하게 식별할 수 있습니다. 구멍 3개로 마운팅하므로 센서가 최적으로 자리를 잡으며 이로써 최고 품질의 측정값을 제공합니다.
극단적인 조건에 이상적: 완전 밀폐형 전자 장치가 IP66, IP68, IP69K를 보장합니다.
햇빛, 습기 또는 먼지가 지속적으로 작용해도 명판을 언제든 잘 읽을 수 있습니다.
심한 온도 변동이나 강한 자외선이 기울기 측정의 정확도에 영향을 주지 않습니다.

사막 환경, 지속적 진동 또는 고압 청소도 문제없습니다. TMS/TMM22는 고내성 디자인 덕분에 까다롭기 그지없는 조건에서도 항상 정밀한 측정값을 제공합니다.

어플리케이션

기술 개요

 
  • 제원 개요

    제원 개요

    축 수1 / 2
    통신 인터페이스

    아날로그, 전류

    아날로그, 전압

    측정 범위
    1축5° ... 360°
    2축± 5° ... ± 90°
    하우징 재질유리섬유강화 플라스틱(PA12)
    연결 방식

    케이블, 5선, 수 커넥터 사용, M12, 5핀, 0.3 m

    케이블, 5선, 수 커넥터 사용, M12, 5핀, 1 m

    케이블, 5선, 수 커넥터 사용, M12, 5핀, 5 m

    케이블, 5선, 1.5 m

    케이블, 5선, 3 m

    케이블, 5선, 10 m

    케이블, 5선, 0.3 m

    케이블, 5선, 5 m

    정확도
모든 기술 데이터는 개별 제품에서 확인할 수 있습니다.

다운로드