연락처
피드백

기울기 센서

정밀한 비접촉식 기울기 측정

기울기 센서는 지구 중력을 기준으로 물체의 경사각을 비접촉식으로 측정합니다. 기울기 센서는 용량성 MEMS 기술을 사용해서 매우 정밀하면서도 극히 안정적입니다. 1차원 센서가 360° 범위에서 축 기울기를 측정하는 반면, 2차원 센서는 ±90° 범위에서 두 개 축을 동시에 측정할 수 있습니다.

필터링 기준:

3 검색 결과:

검색결과 1 - 3/ 3

보기: 갤러리 보기 목록 보기
작고 가볍고 안정적입니다.
  • 콤팩트한 2차원 기울기 센서
  • 고정 설정된 측정 범위: ±10°, ±45°, ±60°
  • 아날로그 전류 또는 전압 인터페이스
  • 최대 0.01° 해상도
  • 작으며 설치가 간단한 ABS 플라스틱 하우징
  • 최대 보호 등급 IP 67
지금 비교하기
선택
콤팩트한 디자인과 정밀한 경사 측정
  • 측정 범위가 360°(1축) 또는 ±90°(2축)인 콤팩트한 경사 센서
  • 보상된 교차 감도 및 파라미터화가 가능한 진동 억제
  • 편리한 CANopen 인터페이스
  • 자외선에 끄떡없고 충격에 강한 플라스틱 하우징
  • 높은 해상도(0.01°)와 정확도(±0.1°, 대표값)
  • PGT-12-Pro로 프로그래밍 가능
지금 비교하기
선택
열악한 환경 조건을 위한 고정밀 경사 측정
  • 측정 범위가 360°(1축) 또는 ±90°(2축)인 경사 센서
  • 보상된 교차 감도 및 파라미터화가 가능한 진동 억제
  • 자유롭게 구성 가능한 전류 또는 전압 인터페이스 혹은 편리한 CANopen 인터페이스
  • ± 0.02°에 이르는 정확도
  • 플라스틱 또는 알루미늄 하우징
  • PGT-12-Pro로 프로그래밍 가능
지금 비교하기
선택

검색결과 1 - 3/ 3

위로