연락처
피드백

동적 기울기 센서

역동적인 어플리케이션에서의 정교하고 확실한 기울기 측정

동적 기울기 센서는 한 개의 가속 센서와 한 개의 자이로스코프로 이루어져 있습니다. 두 가지 구성 요소를 기반으로 융합된 데이터는 물체의 현재 기울기에 관한 상세하고 믿을만한 정보를 제공합니다. 1차원 센서가 360° 범위에서 한 개 축의 기울기를 측정하는 반면, 2차원 센서는 ±90° 범위에서 두 개 축을 동시에 모니터링할 수 있습니다.

1 검색 결과:

역동적인 어플리케이션에서 높은 정교함을 보장함
  • 6축 IMU를 기반으로 하는 1축(360°) 및 2축(+/-90°) 기울기 센서
  • 지능형 센서 융합 필터
  • 역동적인 움직임에서도 고도의 정확성을 보장함
  • 인터페이스: CANopen, SAE J1939
  • PGT-12-Pro로 프로그래밍이 가능함
  • 온도 범위: –40°C ... +80°C
  • 충격강도: 100g
  • 보호 등급 IP67/69
위로