접근 안전 확보

가공 공정에서는 통나무를 고정하는 회전 장치의 회전 속도가 빠르므로 무늬목 박피 작업 중 예상하지 못한 위험이 발생합니다. 이러한 위험을 최소화하기 위해 회전 장치에 접근하는 문을 열 때는 장치 속도를 안전한 수준으로 낮추고 설비를 안전 상태로 전환합니다. 안전 제어기 Flexi Soft의 모션 컨트롤 모듈 FX3-MOC는 안전 잠금 장치 i110 Lock 및 안전 엔코더 DFS60S Pro와 함께 설비의 전동 시스템을 모니터링합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    안전하고 간편하고 유연합니다. 작동 안전을 위한 엔코더
    • 기능 안전 기술을 위한 엔코더: SIL2(IEC 61508), SILCL2(EN 62061), PL d(EN ISO 13849)

    • 전기 인터페이스: 4.5V ... 32V, Sin/Cos 1VSS, 1,024주기

    • 페이스 마운트 플랜지 또는 서보 플랜지, 블라인드 중공축 또는 관통형 중공축(페더 키를 이용한 마운팅 옵션)

    • 범용 케이블 접속구, M23 또는 M12 수 커넥터, 축 방향 또는 방사상

    • 보호 등급: IP65

    • 작동 온도 범위: –30°C ... +95°C(모델에 따라 다름)

    문 감시 기능이 있는 고내성 전기 기계 안전 잠금 장치
    • 가느다란 플라스틱 하우징
    • 금속 소재 작동 헤드
    • 고정식 및 이동식 액추에이터
    • M16 x 1.5 케이블 글랜드가 있거나 또는 Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터로 연결(버전에 따라 다름)
    • 개회로 또는 폐회로 방식의 이형
    • 잠금 및 도어 감시
  • 다음 제품을 사용할 수 있습니다.
    안전 제어기
    Flexi Soft
    • 모듈: 모션 컨트롤 모듈
    • 연결 방식: 마이크로 D-Sub 15핀 수 커넥터
    • 엔코더 인터페이스: A/B 인크리멘털 엔코더, TTL, A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V 또는 24V, A/B 인크리멘털 엔코더, RS-422, Sin/Cos 엔코더, SSI 엔코더(Master / Listener), HIPERFACE®
    • 구동 안전성 기능: 안전 정지 1(SS1), 안전 정지 2(SS1), 안전 작동 중지(SOS), 안전 속도 모니터(SSM), 안전 제한 속도(SLS), 안전 방향(SDI), 안전 브레이크 제어(SBC)
    • 높은 환경 요건에 부합하는 보호 래커: 아니오
    상세
    지금 비교하기
    AGV 및 AMR을 위한 안전 시스템
    Safe EFI-pro System
    • 모듈: 모션 컨트롤 모듈
    • 연결 방식: 마이크로 D-Sub 15핀 수 커넥터
    • 엔코더 인터페이스: A/B 인크리멘털 엔코더, TTL, A/B 인크리멘털 엔코더, HTL 12V 또는 24V, A/B 인크리멘털 엔코더, RS-422, Sin/Cos 엔코더, SSI 엔코더(Master / Listener), HIPERFACE®
    • 구동 안전성 기능: 안전 정지 1(SS1), 안전 정지 2(SS1), 안전 작동 중지(SOS), 안전 속도 모니터(SSM), 안전 제한 속도(SLS), 안전 방향(SDI), 안전 브레이크 제어(SBC), 안전한 캠(SCA), 안전 제한 위치(SLP)
    • 높은 환경 요건에 부합하는 보호 래커: 아니오
    상세
    지금 비교하기