목재

지능적 센서 기술로 더 큰 성과를

솔루션

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

더보기

MORE THAN A VISION

SICK의 식별 솔루션

더보기

실외 안전

한계를 극복한다

높은 생산성은 실내 영역뿐 아니라 실외 영역에서도 고객의 주요 관심사입니다. 실외 애플리케이션 영역은 '외부 세계'의 위험 구역 감시에서 건물 내외부의 일반 물류 공정에 이르기까지 다양합니다.

더보기

눈높이에 맞춘 협동

로봇 시스템을 위한 센서 솔루션

인간과 로봇의 관계는 점점 더 긴밀해집니다. SICK 센서는 이 과정에서 결정적인 역할을 합니다. SICK 센서는 로봇에 정밀한 인지력을 부여하며, 이는 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling, Position Feedback과 같은 로봇 시스템 분야의 모든 도전과제를 위한 긴밀한 협동 작업을 가능하게 하는 전제조건입니다.

더보기

Smart Factory

네크워크로 연결된 공장에서 구현되는 센서 인텔리전스

더보기

본격 주행을 시작하는 인더스트리 4.0

이동식 플랫폼을 위한 센서 솔루션

유연성을 낳는 유연성: 이동식 플랫폼을 위한 SICK의 모듈식 솔루션 포트폴리오로 궤도 가이드, 내비게이션, 포지셔닝, 주변 인식, 안전 그리고 하중 핸들링은 이제 간단하게 구현됩니다.

더보기
목재
스마트해지는 생산 물류
MORE THAN A VISION
실외 안전
눈높이에 맞춘 협동
Smart Factory
본격 주행을 시작하는 인더스트리 4.0

솔루션을 선택하십시오.

You will find the right applications here

검색결과 1 - 8/ 117

개관

지능적 센서 기술로 더 큰 성과를

목재 산업의 요구는 다양하고 까다롭습니다. 제재, 원목, 가구 등의 산업에서 높은 생산성을 확보하려면 신속하고 확실하며 경제적인 생산 공정이 필수불가결합니다. SICK는 완성도 높은 다양한 제품과 완전 시스템 솔루션을 제공하여 생산 성과를 극대화할 수 있게 해줍니다. 다양한 분야에서 기술을 선도하는 SICK는 세계 굴지의 지능형 센서 기술 개발사 및 제조사로서 공장, 물류, 프로세스 자동화 분야에서 오랫동안 방대한 전문가적 노하우를 쌓아 왔습니다. 목재 산업의 가치 사슬 전체에 걸친 공정 최적화를 위하여.

트렌드 & 뉴스

탁월한 편집 기능 - SICK AppSpace를 갖춘 SicoCam

원료 보드를 수동으로 번거롭게 측량하는 작업은 과거의 이야기이다. Siempelkamp Logistics & Service GmbH의 인라인 보드 측량 시스템 SicoCam을 이용하면 끊임없이 통과하는 제재 부산물 보드의 측량이 가능하다. 여기에는 프로그래밍이 가능한 SICK의 고성능 카메라 InspectorP65x 네 대와 SICK AppSpace가 동원된다. SICK 제품은 보드 치수를 계산하고 톱을 조정하는 데 필요한 측정값을 제공한다. 이 값을 이용하면 보드 생산 품질이 향상되고 불량률이 감소하여 생산성이 제고된다. 또한 작업장의 안전수준도 향상된다.

> 더 알아보기

쌓이는 곳에는 칩이 떨어진다

자동 목가공 설비에서는 톱밥과 목재 칩 때문에 기존의 안전 센서를 사용하기가 어렵습니다. 하지만 작업 안전을 위해서는 센서가 확실하고 정밀하게 제 임무를 수행해야 합니다. 따라서 유럽의 선도적인 마루 제조사인 Bauwerk Parkett AG는 스태킹 로봇의 안전을 보장하기 위해 안전 레이저 스캐너 microScan3를 사용합니다. 혁신적 스캔 기술 safeHDDM® 덕분에 이 제품은 목재 칩의 영향을 받지 않습니다.

> 더 알아보기

도전 과제

안전

목재 산업의 거친 환경에서는 목재 칩, 파편, 톱밥이 날리므로 안정적이고 지능적이며 유연한 안전 솔루션이 필요합니다. SICK는 최상의 작업 안전을 위한 안전 기술과 관련하여 폭넓은 제품 포트폴리오를 제공합니다. 또한 SICK는 상담, 커미셔닝 지원, 훈련 및 교육을 포함한 서비스도 제공합니다. 이로써 목재 산업에서 생산성을 극대화하고 기계 다운타임을 방지할 수 있습니다.

품질 관리

목재의 자연적 특성 그리고 연달아 진행되는 빠른 생산 과정을 감안할 때 물체 위치 결정, 식별, 측량을 아우르는 폭넓은 제품 포트폴리오가 필요합니다. 이런 각각의 공정을 위해서는 극도의 신뢰성이 전제되어야 하며 매우 높은 수준의 품질 관리 요건이 충족되어야 합니다. SICK의 거리 센서, 2D 및 3D 비전 센서와 비전 시스템은 거의 모든 유형의 물체 점검 과제를 지원합니다.

추적

SICK는 자재 식별 및 자재 추적과 관련된 혁신적인 솔루션으로 목가공 산업의 가치 창조 사슬 전체에 걸쳐서 정보 및 물품 흐름을 투명하게 만듭니다. 이로써 전자동 생산 라인에서 개별화되고 네트워크로 연결된 제조를 위해 매우 다양한 가공 공정이 동기화됩니다.

유연 자동화

작은 배치 사이즈가 일반화되는 추세이고 고객 요구가 제각각이므로 유연한 동시에 자동화된 생산 라인이 필요합니다. SICK의 지능형 통신 센서를 사용하면 대량 생산에서 이러한 개별화된 제조를 구현할 수 있습니다. 최신 센서 기술을 사용하고 이를 제어 레벨에 완벽히 통합했으므로 기계의 생산 과정을 센서 레벨까지 조정할 수 있습니다.

다운로드