열차 바퀴 및 철로 프로필 측정

고속열차와 엄격한 국제 규정으로 열차 바퀴와 레일에 대한 요건이 강화되었습니다. OD Precision을 이용하면 이 요건을 충족하기가 매우 쉽습니다. 열차 바퀴와 레일을 µm 단위로 정확하게 측정해 주기 때문입니다. 이 센서는 이렇게 열차 바퀴를 최적 상태로 조정하고, 선로를 안전하게 해 줍니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
    • 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
    • CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
    • 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
    • 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
    • 다양한 광점 크기
    • 최대 3개 센서의 계산 통합
    • RS-422로 독립 사용 가능