선로 점검
선로망 운영자는 시스템 정비 차원에서 정기 점검을 실시해야 합니다. 그래야 작동 안전과 운송 능력이 보장됩니다. 정비 작업에는 레일, 침목, 밸러스트 도상 마운팅 시스템 점검이 포함됩니다. 이때 Ruler 또는 Ruler 유형의 스트리밍 카메라를 점검 차량에 마운팅합니다. 그러면 정밀한 횡단면 프로파일을 확보하여 선로 전체 구조를 계산할 수 있습니다. 초당 최대 30,000개 프로파일을 촬영하므로 빠른 점검이 가능합니다. 이로써 열차가 운행 시간표에 맞춰 최대 작동 속도로 계속 운행할 수 있으며 정비 비용이 적게 듭니다. 스트리밍 카메라 Ruler3000은 사전 교정되어 있으며 3D 좌표를 출력합니다. 스트리밍 카메라 Ranger의 경우 작동 거리와 시야를 유연하게 조정할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
고성능 3D로 가는 가장 빠른 길
- 탁월한 3D 성능을 위한 ROCC 기술이 탑재된 SICK의 CMOS 센서
- 최대 7kHz에서 풀 포맷의 3D 프로필
- 보장된 시야 컨셉 덕분에 간편한 커미셔닝
- GigE Vision 및 GenICam에 부합
- 단 한 대의 장치로 정확한 3D, 반사, 산란광 측정
- 모듈식 산업 디자인, IP65/67
진보한 산업 솔루션을 위한 고속 3D 측정 및 MultiScan
- 높은 속도와 품질을 보여 주는 고속 3D 측정
- 3D 형태, 콘트라스트, 색상, 산란, 이 모든 것을 동시에 측정하는 MultiScan 기능
- 3D에서 센서 분해능 최대 1,536픽셀, 그레이 스케일 및 컬러에서는 3,072픽셀
- 구성과 작동 거리, 시야에서 유연성 큼
- 기계 내부 3D 교정
- Gigabit Ethernet 인터페이스 및 CameraLink 인터페이스
작은 하우징에서 발휘되는 뛰어난 3D 성능
- 월등한 3D 성능을 보여주는 ROCC 기술이 탑재된 SICK의 CMOS 센서
- 처리 속도 최대 15.4gigapixel/s.
- 풀 포맷의 7kHz로 제공되는 3D 프로필
- 센서 해상도 최대 2,560px x 832px
- GigE 비전 및 GenlCam 준수
- 한 대의 장치로 3D, 반사 및 산란광 측정 가능
- 산업용 하우징, 보호 등급 IP65/67(옵션)
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.