모터 피드백 시스템에 HIPERFACE DSL®이 적용된 효율적 로봇 구동장치
혁신적이며 장애가 거의 없는 HIPERFACE- DSL® 프로토콜은 모터 케이블에 내장된 와이어 두 개만으로 통신을 실현합니다. 그래서 결국 로봇 제어용 구동장치마다 고도로 유연한 케이블을 단 한 개만 사용하게 되므로 비용 절감 효과가 큽니다. 또, 모터 피드백 시스템 EKS36은 추가로 사용 기간 히스토그램을 저장하므로 개별 구동장치에 대한 지속적인 애플리케이션 분석이 가능합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
매우 역동적인 서보 구동 장치를 위한 콤팩트한 모터 피드백 시스템
- HIPERFACE DSL® 인터페이스를 갖춘 모터 피드백 시스템
- 36mm 직경의 콤팩트하고 안정적인 디자인
- 다중 회전 시스템의 경우 회전당 최대 20비트 분해능 및 최대 4,096회전까지 측정 가능
- 외부 온도 센서 연결 가능
- 빈 메모리 공간이 8kByte인 E²Prom
- SIL2 인증(EKS/EKM36-2...만 해당)
- 미션 시간 히스토그램
눈높이 협력
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.