선형 측정 센서를 이용한 리프트 장치 포지셔닝

선형 측정 센서 OLM100은 고정밀 비접촉식 바코드 위치 시스템입니다. 이 센서는 수직 보관 시스템을 위해 리프트 장치의 절대 위치를 측정하고 더 나아가 속도도 점검합니다. 카메라 기술이 적용된 덕분에 이 센서는 마모도 정비할 필요도 없습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    작은 하우징과 뛰어난 유연성
    • 고정밀 카메라 기반 바코드 포지셔닝 시스템
    • 이송 속도 최대 4m/s 가능
    • 카메라 기술을 적용해 마모가 없으며 정비가 필요 없음
    • 0.1mm까지 분해능 조정 가능
    • 10,000m까지 정확한 포지셔닝
    • 매우 견고하고 콤팩트한 마그네슘 하우징
    • 폭넓은 인터페이스 포트폴리오: SSI, RS-422, RS-485, CANopen
    • –30°C부터 +60°C까지의 넓은 작동 온도 범위
    필드 버스로 포지셔닝의 길을 제시합니다.
    • 고정밀 카메라 기반 바코드 포지셔닝 시스템
    • 최대 10m/s에 이르는 이송 속도 실현 가능
    • 카메라 기술을 적용해 마모가 없으며 정비가 필요 없음
    • 0.1mm까지 분해능 조정 가능
    • 필드 버스 인터페이스를 이용한 위치 및 속도 출력과 고장 예방 알림
    • –30°C부터 +60°C까지의 넓은 작동 온도 범위

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기