셔틀 창고에서 칸 점유 상태 감지
적재물 캐리어를 랙 칸에 보관하기 전에 배정된 자리가 비어 있는지 점검합니다. 이때 다양한 물체 색상을 감지하는 것 외에 싱글뎁스 스토리지 또는 더블뎁스 스토리지도 지원해야 합니다. 거리 센서와 레이저 스캐너는 이 과제를 위한 확실한 솔루션을 제공합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
이제 새 터전을 찾은 감지 범위
- Time-of-flight 기술
- 레이저 등급 1, 적색광 및 적외선
- 스위칭 거리: 5cm ~ 4m
- 최소 배경 거리: 6mm
- 1,000Hz에 이르는 스위칭 프리퀀시
- 설정 가능한 최대 3개의 스위칭 출력부 또는 1개의 IO-Link 아날로그 출력부 선택: 최대 8개의 스위칭 지점, 거리값, Smart Sensor 기능을 위해 사용
-
다음 제품을 사용할 수 있습니다.
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
노출 종단(2.0m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
노출 종단(2.0m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
사용 분야:
Indoor
-
통합 어플리케이션:
유연한 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m, 반사율 > 90%에서
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 보호 필드 침해 상태 표시용, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.