물체의 동적 부피 측정
마스터 데이터를 정확하고 효율적으로 수집하는 일은 물류 공정에서 근본적으로 중요합니다. 이 애플리케이션에서는 적어도 표면이 투명하거나 필름으로 싸였거나 매우 어두울 수 있는 입방형 및 비정형 물체의 무게와 치수를 측정해야 합니다. 또한 이송 속도가 최대 4m/s인 납작한 벨트, 트레이 컨베이어 또는 크로스벨트 컨베이어에서 바코드, 매트릭스 코드 또는 RFID가 있는 물체를 식별해야 합니다. 이 데이터를 이용하여 후속 공정을 안전하게 수행하고 보관을 최적화하고 운송 공정을 효율화할 수 있습니다. 애플리케이션 사례에 따라서는 주변 온도 −30°C까지에서도 이러한 요건을 충족해야 합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
꿰뚫어보는 치수 측정
- 인증된 측정 정확도: 최대 5mm x 5mm x 2mm(L x W x H)
- 시스템 이형에 따라 파악할 수 있는 물체 최대 치수: 2,600mm x 1,000mm x 1,000mm(L x W x H)
- 2m/s 이상의 벨트 속도가 가능함
- Controller MSC800를 통해 통합하기가 좋음
대형 물체나 까다로운 물체의 치수 측정 및 위치 결정
- 측정 정확도: 최대 20mm x 20mm x 20mm
- 물체 크기: 최대 2,600mm x 2,000mm x 3,000mm
- 컨베이어 벨트 속도: 최대 3.0m/s
- 중복 시스템 구조(옵션)
- MTTR: 하드웨어 기반의 매개변수 클로닝 덕분에 10분 이하
- 중앙 제어 장치 덕분에 간단한 시스템 확장
하나의 캐스케이드로 제공되는 유연하고 효율적인 감지 시스템
- 최대 60개의 센서에 사용 가능한 간편한 배선
- 연속적 클로킹을 통해 상호 간섭이 방지됨
- 다양한 센서 기술의 자유로운 배치
- 여러 케이블 길이로 센서 제공 가능
- 시스템의 센서 데이터 평가 또는 원시 데이터 직접 전달
- 진단 기능을 통한 공정 안정성
완벽한 레이저 측정 – 정밀하고, 신속하며 믿을 수 있는 측정
- 매우 어둡거나 반짝이는 물체도 정밀하게 측정
- 높은 측정지점 밀도에 적합한 선명한 각 해상도
- 600Hz의 고속 측정 및 Gigabit-Ethernet을 통한 빠른 데이터 전송
- 상호 간섭 없는 장치 동기화
- 산업 현장에서 사용 가능한 M12 연결부
매우 높은 속도에서 정밀한 물체 측량
- 최대 5mm x 5mm x 2mm의 측정 정확도
- 최대 5,500mm x 1,600mm x 1,250mm의 측정 물체 크기
- 최대 4.0m/s의 컨베이어 벨트 속도
- MID, NTEP(OIML), MC, NMI 인증
- 점군 출력 가능
- 동적인 스케일 값 전환
- 여섯 면 모두에서 10mm 크기부터 변형 감지
길이, 폭, 높이 측정에 유연하게 사용 가능
- 빔 간격: 2.5mm, 5mm, 10mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm
- 작동 범위: 12m
- 기능: 교차 빔 측정, 4 x 구역 측정, 고속 스캔, 투명 모드
- 인터페이스: PNP, 아날로그, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, CANopen
- 안정적인 스위칭 임계값을 가진 태양광 내성 모드
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.