빈 토트 감지 및 레벨 측정
빈 토트와 레벨을 감지하는 작업은 재고 관리와 공정 안정성 측면에서 중요합니다. 산업 환경에 따라서는 적재물 캐리어에서 밀리미터 단위의 초소형 물체를 감지해야 합니다. 애플리케이션 요건에 따라 LiDAR 센서, 초음파 센서 또는 2D 및 3D 비전 센서를 사용하여 모든 요구사항을 맞출 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
만능 해결사
- 자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
- 최대 8,000mm에 이르는 스캔 범위
- 센서를 신속하고 유연하게 설정할 수 있는 디스플레이
- 오염, 먼지, 안개에 민감하지 않음
- IO-Link를 포함하는 다양한 인터페이스 제공
- 감도 조정
편리한 센서 패키지에 포함된 지능적 이미지 처리 솔루션
- 고속에서 포지셔닝, 검사 및 측정 가능
- 위치, 회전각, 크기에 구애받지 않는 고성능 “Object Finder”
- 독창적인 교체식 하우징이 디퓨저와 매우 다양한 광학 부속품을 지원합니다.
- PC에서 단계적으로 사용자 친화적 환경 설정 가능
- 사용자 친화적 사용자 인터페이스
- 기계 통합 및 HMI 디자인을 위해 유연하게 이용할 수 있는 인터페이스
직관적인 3D 점검
- 움직이는 부품의 3D 점검
- 직관적인 사용자 인터페이스
- 통합된 이미지 분석 기능
- 간편 교환 컨셉
- 강도 누적에 따른 고해상도 3D 이미지
- 공장에서 교정된 3D 데이터, 모든 차원에서 mm 참값
- 플라스틱 창이 있는 강인한 IP67 금속 하우징
-
다음 제품을 사용할 수 있습니다.
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 3 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
1
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
2 (Push-pull)
-
연결 방식:
1 x 5핀 M12 수 장치 커넥터(회전 가능)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
1
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
2 (Push-pull)
-
연결 방식:
1 x 5핀 M12 수 장치 커넥터(회전 가능)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
노출 종단(2.0m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
노출 종단(2.0m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
사용 분야:
Indoor
-
통합 어플리케이션:
유연한 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m, 반사율 > 90%에서
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 보호 필드 침해 상태 표시용, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
측정 데이터 출력
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 커넥터가 포함된 케이블(0.3m), 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
측정 데이터 출력
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “Power/동기화 출력” 연결부, 5핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
측정 데이터 출력
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “Power/동기화 출력” 연결부, 5핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
측정 데이터 출력
-
측정 원리:
HDDM
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “Power/동기화 출력” 연결부, 5핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
측정 데이터 출력
-
측정 원리:
HDDM
-
작업 구역:
0.05 m ... 25 m
-
각 분해능:
0.33°
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 케이블, 수 커넥터 RJ45(1m) 포함, 1 x “Power/동기화 출력” 연결부, 종단 노출형 5와이어 케이블(1m), 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
측정 데이터 출력
-
측정 원리:
HDDM
-
작업 구역:
0.05 m ... 25 m
-
각 분해능:
0.33°
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “Power/동기화 출력” 연결부, 5핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
측정 데이터 출력
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 25 m
-
각 분해능:
0.33°
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
1 (PNP, “SYNC”/“Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Power/동기화 출력” 연결부, 5핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.