실리콘 잉곳 직경 측정
거리 센서 OD Precision은 잉곳을 정밀 측정하여 잉곳에서 생산되는 웨이퍼의 양을 최적으로 유지합니다. 표면이 불균일하거나 빛나도 문제없으며 시간을 들여 장치를 재교정할 필요가 없습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
- 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
- CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
- 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
- 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
- 다양한 광점 크기
- 최대 3개 센서의 계산 통합
- RS-422로 독립 사용 가능
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.