실리콘 블록 점검

실리콘 블록에서 최대한 많은 웨이퍼를 생산하려면 3D 데이터가 필수입니다. 3D 비전 IVC-3D는 고성능 이미지 처리 소프트웨어를 탑재했습니다. 이로써 콘트라스트가 낮은 실리콘 브릭에서 문제가 있는 표면을 자동 평가할 수 있습니다. IVC-3D는 또한 치수도 정확히 측정합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    매우 간단한 3D 이미지 처리
    • 진보한 3D 이미지 처리 작업이 이렇게 쉬울 수 없습니다.
    • 대상 콘트라스트나 색상에 구애받지 않음
    • 조작이 간편한 그래픽 사용자 인터페이스로 신속한 어플리케이션 개발이 가능
    • EtherNet/IP나 OPC 등을 이용해 PLC, 로봇 및 기타 제어 시스템을 쉽게 연결할 수 있음
    • 초당 최대 5,000개 프로필 촬영
    • 고내성 산업용 하우징