얇은 유리 기판의 안전 취급
얇은 유리 기판을 취급할 때는 정확한 간격 측정값이 제공되어야 로봇을 제어할 수 있습니다. 변위 센서 OD5000은 고도로 정확한 간격 데이터 말고도 예를 들어 유리의 이매를 식별하도록 해주는 다른 측정 데이터를 제공합니다. 그래서 유리 파손 위험이 효과적으로 감소됩니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
각 차원을 고도로 정확하게 측정하기
- 24mm ... 26mm부터 300mm ... 700mm까지 다양한 측정 범위
- CMOS 수신 장치 덕분에 측정 시 표면 상태에 구애받지 않음
- 매우 높은 측정 정확도 및 측정 빈도
- 단 1개의 센서 헤드로 유리 두께 측정
- 다양한 광점 크기
- 최대 3개 센서의 계산 통합
- RS-422로 독립 사용 가능
성능이 뛰어난 프로페셔널 측정기
- 최대 80kHz에 이르는 측정 빈도
- 센서 헤드에 바로 내장된, TCP/IP 프로토콜을 이용하는 Ethernet 인터페이스
- 파라미터화를 위한 웹 서버 인터페이스
- 혁신적 평가 알고리즘
- 포지셔닝 과제에 적격인 최고의 반복 정확도
- 미세한 홈이나 구멍의 감지 및 측정
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
눈높이 협력
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.