전동 오버헤드 컨베이어 운행 경로 제어
전동 오버헤드 컨베이어에서는 2D 레이저 스캐너인 TiM3xx의 개입으로 FOUP 이송 시스템들이 서로 충돌하는 일이 없습니다. 그런데 여기에서 TiM3xx를 외부 컴퓨터 시스템에 직접 연결하지 않아도 됩니다. 그 대신 지정 구간을 따라서 사전 프로그래밍된 필드가 활성화됩니다. 이를 통해 자동화 효율성이 증대해서 다수 차량이 동일 공간에서 작업할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
이동식 및 고정식 애플리케이션을 위한 안전 센서
- 넓은 감지 범위: 0.05m에서 최대 25m
- ISO 13849에 따라 인증됨
- 적은 전력 소비량(일반: 4W, 최대: 16W)
- USB 인터페이스를 통한 즉각적인 커미셔닝 및 구성
- 지능형 필드 평가와 측정 데이터 출력을 결합하는 통신 인터페이스
-
다음 제품을 사용할 수 있습니다.
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
노출 종단(2.0m)
-
통합 어플리케이션:
필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 15핀 D-Sub HD 수 장치 커넥터(0.9m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x 12핀 M12 수 장치 커넥터(0.8m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 4 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP65
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
노출 종단(2.0m)
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
1°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
사용 분야:
Indoor
-
통합 어플리케이션:
유연한 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m, 반사율 > 90%에서
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 보호 필드 침해 상태 표시용, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (PNP, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B
-
통합 어플리케이션:
유동적인 필드를 이용한 필드 평가
-
측정 원리:
HDDM+
-
작업 구역:
0.05 m ... 10 m
-
각 분해능:
0.33°
-
필드 세트 개수:
16
-
보호 등급:
IP67
-
디지털 출력부:
3 (NPN, 추가로 1 x “Device Ready”)
-
연결 방식:
1 x “Ethernet” 연결부, 4핀 M12 암 커넥터, 1 x Micro-USB 암 커넥터, 유형 B, 1 x “전원 공급 장치” 연결부, 12핀 M12 수 커넥터
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.