수동 로드 포트 적재
안전 라이트 커튼이 있어서 조작 인력은 위험 구역에서 안전하게 조작할 수 있습니다. 최대 감지 정확성과 최소한의 제한, 이것이 완벽한 위험 지점 안전 확보의 관건이 됩니다. SICK의 miniTwin 같은 안전 라이트 커튼은 세계 곳곳의 로드 포트 같은 생산 공정에서 날마다 검증되고 있습니다. 이 장비는 매우 콤팩트하고, 내장된 다양한 리니어 유닛들은 매우 빠르게 움직입니다. 작동 인력의 안전 보장은 물론이고, 작업 공정에서 빠르게 움직이는 리니어 유닛들은 지정된 위치에서 확실하게 감지되어야 합니다. 그래서 형상 계수와 스위칭 속도가 위치 센서 선택에서 중요한 역할을 합니다. 유도감응형 근접 센서 IQ05는 아주 작은 사이즈(높이 3.5mm)로 여기에 적격인 정밀 센서입니다. 단 1mm의 동작 거리로 정확한
처음 위치와 끝 위치 파악에 필요한 데이터를 제공합니다.