FOUP 운반 시스템의 포지셔닝
생산의 전 공정에 걸쳐서 FOUP 이송 시스템의 위치를 한치의 오차도 없이 정확하게 알아내는 일은 필수입니다. 최대 10km에 이르는 전체 길이에 걸쳐 분해능이 0.5mm인 광학 측정 센서 OLM100은 이 과제에 걸맞은 솔루션입니다. 이 센서는 4개의 중복 LED 방사체를 갖춰 매우 안정적이라서 평균 무고장 시간(MTBF)을 길게 해줍니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
작은 하우징과 뛰어난 유연성
- 고정밀 카메라 기반 바코드 포지셔닝 시스템
- 이송 속도 최대 4m/s 가능
- 카메라 기술을 적용해 마모가 없으며 정비가 필요 없음
- 0.1mm까지 분해능 조정 가능
- 10,000m까지 정확한 포지셔닝
- 매우 견고하고 콤팩트한 마그네슘 하우징
- 폭넓은 인터페이스 포트폴리오: SSI, RS-422, RS-485, CANopen
- –30°C부터 +60°C까지의 넓은 작동 온도 범위
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.