안전 레이저 스캐너를 이용한 충돌 방지
청정실 내 가용 면적은 큰 비용 요소입니다. 자동 가이드 차량(AGV)의 속도가 바뀌더라도 보호 필드를 유연하게 맞춤으로써 작업 공간을 최적으로 활용할 수 있습니다. AGV에 마운팅된 두 개의 인크리멘털 엔코더 DFS60이 이를 위한 제어 데이터를 제공합니다. 안전 레이저 스캐너 microScan3는 이 정보를 이용해 보호 필드를 동적으로 조정합니다. 이로써 작업자가 보호되고 다른 차량과의 충돌이 방지됩니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
- 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
- 시스템 플러그 내 구성 저장
- Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
- Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
- 확실한 구동장치 감시
- 확실한 아날로그 값 감시
- 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer
까다로운 애플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더
- 회전당 펄스: 최대 65,536(16비트)
- 하우징 직경: 60mm
- 중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
- 보호 등급: IP65/IP67
- 통신 인터페이스: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- 연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터 또는 범용 케이블
- 프로그래밍 가능, 콤팩트한 설치 깊이, 원격 제로 세트 가능
까다로운 애플리케이션을 위한, 프로그래밍 가능한 고분해능 엔코더
- 회전당 펄스: 최대 65,536(16비트)
- 하우징 직경: 60mm
- 중실축, 블라인드 중공축, 관통 중공축
- 보호 등급: IP65/IP67
- 통신 인터페이스: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- 연결 유형: M12 수 커넥터, M23 수 커넥터 또는 범용 케이블
- 프로그래밍 가능, 콤팩트한 설치 깊이, 원격 제로 세트 가능
안정적인 안전 레이저 스캐너 – 탁월한 지능
- 혁신적 스캔 기술 safeHDDM®
- Ethernet 인터페이스를 통해 고정밀 측정 데이터 제공
- 보호 필드 범위: 최대 9m, 주사각: 275°
- 최대 128개 필드까지 자유롭게 구성 가능, 최대 8개의 동시 보호 필드
- 표준화된 통신 인터페이스
- 구성 메모리가 포함된 시스템 플러그
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.