자동 로드 포트 배치 및 FOUP 식별
값비싼 반도체 웨이퍼가 부러질 위험은 최소한으로 유지되어야 합니다. 이와 관련해서 예를 들면 FOUP(Front Opening Unified Pod) 하강 시 지터가 너무 심하지 않은지를 감시하는 데 센서 기술이 동원됩니다. 초소형 광전 센서 WL100L이 이 같은 원치 않는 움직임을 감지합니다. 이 센서는 1등급 레이저 센서로 작동자에게 무해합니다. 와이어 드로우 엔코더 EcoLine은 무게가 180g에 불과하고 에너지 절약도(3W)는 매우 높으면서도 정확한 FOUP 위치를 알려 줍니다. FOUP 정보를 확보함으로써 제조 중인 웨이퍼 위치를 정확하게 파악하는 것은 효과적 공정 제어의 필수 조건입니다. RFID 코드 판독기나 1D 또는 2D 코드 판독기 모두 SICK의 4Dpro 컨셉에 따라 동일한 커넥터와 사용자 인터페이스를 갖추고 있어 시스템 내 통합에 전혀 문제가 없습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
모든 조명 조건에서의 완벽한 시야 확보
- 고성능 DPM 디코더
- 환경광에 민감하지 않음
- 고광도의 적색, 청색, 적외선 LED
- 편광필터 또는 돔형 캡과 같은 광범위인 광학 액세서리
- 자동 초점, 레이저 조준 보조 기능, 녹색 피드백 LED를 포함한 설정 도우미
- 분류, 필터 및 출력 포매팅 기능을 사용한 혁신적인 데이터 처리
RFID를 이용한 똑똑한 식별
- 판독 범위가 최대 240mm인 13.56MHz RFID 쓰기/읽기 장치
- ISO-15693 표준에 부합하는 트랜스폰더 통신
- 안테나가 내장된 콤팩트한 산업용 디자인
- 내장 프로토콜을 이용해 표준 필드버스 기술로 접근 가능
- 고성능 프로세서가 제어 작업을 스스로 처리함
- 유연한 트리거링 제어
- microSD 메모리 카드를 이용한 매개변수 복제 지원
- 통합된 진단 기능
유연하게 사용할 수 있는 고성능 스캐너
- CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요(“Ethernet” 연결 유형의 경우)
- SMART620 코드 복원 기능
- 고도로 유연한 분류 및 필터링 기능
- 모든 SICK 신제품을 위한 구성 툴인 SOPAS로 구성
- 최대 1,200Hz에 이르는 높은 스캔 주파수
- 소형 디자인
- 확장된 진단 기능 및 네트워크 감시 기능을 Ethernet으로 이용 가능
- 보호 등급 IP 65 또는 IP 69K(모델별로 다름)
초소형 디자인의 모듈식 와이어 드로우 엔코더
- 측정 길이: 1.25m ... 10m
- 인터페이스/측정 길이 옵션이 다양한 모듈식 측정 시스템
- 날씬한 초소형 하우징(55mm ... 190mm), 측정 드럼에 스프링 내장
- 가벼우면서도 충격에 강하고 온도 저항성이 있는 플라스틱 하우징
- 티치인 기능을 갖춘 아날로그 인터페이스(엔코더)
-
다음 제품을 사용할 수 있습니다.
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
케이블, 3선식, 2 m
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터, 3핀
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터, 3핀
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
NPN
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터, 4핀
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터, 4핀
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터, 3핀
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 0.2 m
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 0.2 m
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M12 수 커넥터 포함 케이블, 4핀, 290 mm
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
-
최대 스위칭 거리:
0.08 m ... 12 m
-
센서 원리:
광전 역반사 센서
-
감지 원리:
듀얼 렌즈
-
스위칭 출력:
PNP
-
스위칭:
라이트/다크 스위칭
-
연결 방식:
M8 수 커넥터 포함 케이블, 3핀, 200 mm
-
광원:
Laser
-
설정:
포텐셔미터
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.