자재를 이동식으로 식별

핸드헬드 스캐너 IDM140은 자재 자루에 붙은 바코드 라벨을 판독하고 코드에 포함된 데이터를 기계 제어기로 전송함으로써 공정 안정성을 높입니다. 이로써 각 주문과 제품에 맞는 자재가 기계로 공급되는지 식별할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    까다로운 산업 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 2D 코드 식별 보장
    • 모든 일반적 1D 코드와 적층 코드, 2D 코드 식별 가능
    • 확실하고 신속한 코드 판독
    • 보호 등급 IP 65의 고내성 하우징
    • SICK의 연결 시스템으로 모든 일반 케이블 인터페이스와 무선 인터페이스, 산업용 필드 버스 지원
    • LED와 호출기, 진동기를 이용한 판독 확인(Good Read)
    열악한 환경에서 2D 코드 식별
    • 모든 일반적 1D 코드와 적층 코드, 2D 코드 식별 가능
    • 확실하고 신속한 코드 판독
    • 보호 등급 IP65의 안정적인 고내성 하우징
    • SICK의 연결 기술로 통용되는 모든 케이블 인터페이스와 무선 인터페이스, 산업 필드버스 지원
    • LED와 호출기, 진동기를 이용한 판독 확인(Good Read)
    다재다능한 핸드헬드 스캐너
    • 최대 850mm에 이르는 판독 거리
    • 통용되는 모든 선형 바코드 식별
    • 스캔 속도 최대 500회 스캔/초
    • 1.8m 높이에서 24회 낙하를 견딤
    • 선명하게 보이는 스캔 라인
    • 보호 등급 IP 41

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기