필름 두께의 고정밀 측정

정확한 필름 두께야말로 고품질 필름의 특징입니다. 생산 중에도 OC Sharp는 롤러의 편심이나 접기 또는 필름 장력 변동 등으로 생길 수 있는 필름 두께의 변화를 포착합니다. OC Sharp 한 개만으로도 투명하고 얇은 필름을 고도로 정확하게 감지하는 데 충분합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    최고의 정밀도를 위한 크로매틱 공초점 측정 기술
    • 600µm부터 12mm까지 다양한 측정 범위
    • 크로매틱 공초점 센서 기술로 최고의 신뢰도와 정확성 확보
    • 4,000Hz에 달하는 높은 측정 빈도
    • 매우 다양한 재료 및 색상에 대해 확실한 측정 작업 수행
    • 단 1개의 센서 헤드로 투명한 재료의 두께 측정(30µm 두께부터 크로매틱 공초점 방식 적용, 3µm 두께부터 간섭 측정 방식 적용)
    • 초소형 대상을 측정하기 위한 매우 작은 광점
    • OC Sharp 소프트웨어를 이용한 간편한 설정