Non-contact thickness measurement
투명 플라스틱 필름이나 그 개별 층의 두께를 크로매틱 공초점 방식으로 작동하는 거리 센서 OC Sharp가 단 한 개의 센서 헤드로 매우 정밀하고 접촉 없이 측정합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
최고의 정밀도를 위한 크로매틱 공초점 측정 기술
- 600µm부터 12mm까지 다양한 측정 범위
- 크로매틱 공초점 센서 기술로 최고의 신뢰도와 정확성 확보
- 4,000Hz에 달하는 높은 측정 빈도
- 매우 다양한 재료 및 색상에 대해 확실한 측정 작업 수행
- 단 1개의 센서 헤드로 투명한 재료의 두께 측정(30µm 두께부터 크로매틱 공초점 방식 적용, 3µm 두께부터 간섭 측정 방식 적용)
- 초소형 대상을 측정하기 위한 매우 작은 광점
- OC Sharp 소프트웨어를 이용한 간편한 설정
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.