도징 공정에서 확실한 신발창 위치 결정
3D 카메라 Ruler3000은 신발창의 형태와 벨트 위 위치를 감지합니다. 고정밀 이미지가 처리되고 계산된 위치 데이터가 로봇으로 전달되어 로봇의 이동 경로가 적절히 수정됩니다. 카메라 시스템이 사전에 교정되었으므로 통합 시간을 단축하면서 매우 정확한 물체 감지가 가능합니다. 빠른 스캔 속도와 함께 높은 생산성이 확보되며, 또한 기계적인 공급 시스템이 필요 없어 비용이 절약됩니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
고성능 3D로 가는 가장 빠른 길
- 탁월한 3D 성능을 위한 ROCC 기술이 탑재된 SICK의 CMOS 센서
- 최대 7kHz에서 풀 포맷의 3D 프로필
- 보장된 시야 컨셉 덕분에 간편한 커미셔닝
- GigE Vision 및 GenICam에 부합
- 단 한 대의 장치로 정확한 3D, 반사, 산란광 측정
- 모듈식 산업 디자인, IP65/67
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.