로봇과의 협력 어플리케이션에서 보장되는 안전
Safe Robotics Area Protection은 로봇과의 협력 어플리케이션에서 안전을 확보하기 위한 안전 시스템입니다. 이 시스템은 작업자가 로봇의 위험 구역에 안전하고 자유롭게 드나들 수 있게 해줍니다. 그럼으로써 작업 과정이 최적화됩니다. 이것이 가능한 것은 안전 레이저 스캐너의 필드 세트를 각 해당 제조 공정 단계의 요건에 간단하게 맞춰 조정할 수 있기 때문입니다. 로봇은 작업자가 접근하면 접근 거리에 따라 속도를 줄입니다. 로봇 속도의 2단계 감속 또는 가속으로 다운타임이 줄어 생산성이 향상됩니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
생산성 확보를 위한 개방형 접근
- 하드웨어 및 소프트웨어 또는 테스트를 거친 안전 기능을 포함한 제어 논리로 구성됨
- 제네릭 버전 및 제조사별 버전(Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
- 배선도, SISTEMA 파일, 작동 지침서를 포함한 문서 제공
- 자동 로봇 재시동 가능
- 성능 수준(PL) d
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
눈높이 협력
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.