내비게이션 시스템 최종 점검 시 확실한 로봇 플랫폼 구현
중복 검사 단계에서는 로봇 플랫폼이 컨베이어 벨트에서 내비게이션 시스템을 집어 이를 최종 품질 검사용 자동 검사기에 넘겨줍니다. 검사가 성공적으로 끝나면 로봇이 장치를 다시 벨트 위로 가져다 놓습니다. 인간과 기계 간 협력 조업 시 안전은 안전 레이저 스캐너 S300 Advanced와 안전 제어기 Flexi Soft가 책임집니다. 보안 필드를 침해하면 로봇은 속도를 줄여 정지시키고, 보호 필드를 순차적으로 벗어나면서 자동 재시작을 가능하게 합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
- 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
- 시스템 플러그 내 구성 저장
- Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
- Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
- 확실한 구동장치 감시
- 확실한 아날로그 값 감시
- 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer
조작 방지 기능이 있는 문 감시용 RFID 안전 스위치
- 25mm에 이르는 반응 범위
- 보호 등급 IP 69K에 이르는 범용 코드 및 고유 코드 센서
- 성능 수준 PL e(EN ISO 13849)까지 가능
- OSSD 안전 출력부 2개
- 센서를 30개까지 안전한 직렬 연결 가능(버전에 따라 다름)
- LED 상태 표시부
- 경계부 표시 및 자기감응 유지력(옵션)
- Flexi Loop 호환 M12 플러그 커넥터(버전에 따라 다름)
조작 방지 기능이 있는 문 감시용 소형 RFID 안전 스위치
- 14mm에 이르는 반응 범위
- 마운팅이 유연한 소형 하우징
- 삼면에서 센서 활성화 가능
- 네 가지 액추에이터 사용 가능
- 다중 코드, 단일 코드, 영구 코드 센서
- PL e(EN ISO 13849), SIL3(IEC 61508)
- 최대 30개의 센서로 안전 센서 캐스케이드 구성 가능
생산 공정을 안전하게 최적화
- 콤팩트한 디자인
- 2m 또는 3m의 보호 필드 범위
- 주사각 270°
- 전환 가능한 필드 세트 4개
- 시스템 플러그에 내장된 구성 메모리
- SICK 장치들 사이의 안전한 통신을 위한 인터페이스(EFI)
- RS-422에서 측정 데이터 출력
- 수직 어플리케이션에서 윤곽을 기준으로 사용
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.