토트 피킹: 3D 비전 센서를 이용한 로봇 가이드 및 방향 잡기
SICK 3D 비전 센서 Visionary-S CX의 짧은 반응 시간은 로봇의 도움을 받는 빠른 토트 피킹 작업에 안성맞춤입니다. 깊이 정확도가 높을 뿐 아니라 색상 인식 기능도 갖춘 이 센서는 예를 들어 토트 안에 든 다수의 제품, 크기가 같으며 색상으로만 구별되는 물품 등 까다로운 내용물을 확실하게 식별할 수 있습니다. 또한 Visionary- S CX의 깊이 데이터를 사용하여 레벨 감시와 토트 정렬 상태 감지도 가능합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
3D 스냅샷 – 정밀한 공장 자동화를 위한 컬러 뷰
- 초당 최대 30개의 컬러 심도 이미지
- 완전히 어두운 상태와 최대 40klx의 일광에서 잘 작동
- 분해능: 640px x 512px, 밀리미터 이하까지 정확한 심도 분해능
- Gigabit-Ethernet 인터페이스를 이용한 3D 컬러 데이터 출력
- 온도 범위: 0°C ... 50°C(하우징에 따라 다름), 보호 등급: IP67
- HDR 모드
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.