팔레트 발의 바코드 식별

화물이 혼동되지 않게 표시하는 작업은 물류 분야에서 필수입니다. 팔레트는 보관 수단이자 운송 수단으로 흔히 사용되며, 보관 시스템에서 사용할 때는 일반적으로 팔레트의 발 부분에 바코드 라벨을 붙입니다. 이로써 추적 애플리케이션, 경로 배정, 명확한 보관 장소 할당이 가능합니다. 코드는 자동화된 창고 관리 시스템에서 팔레트의 각 위치와 화물에 대한 정확한 정보를 제공하며 덕분에 보관물을 빠르고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    물류 및 자동화를 위한 지능형 스캐너 솔루션
    • 자동 설정이나 판독 품질 평가 시작 등을 위해 통합된 기능 버튼
    • 통합된 LED 막대그래프
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요("Ethernet" 연결 유형의 경우)
    • 강화된 SMART 코드 복원 기술
    • 고도로 유연한 분류 및 여과 기능
    • 모든 SICK 신제품을 위한 환경설정 툴인 SOPAS를 이용한 설정
    • 최대 1,200Hz에 이르는 높은 스캔 주파수
    • 확장된 진단 기능 및 네트워크 감시 기능을 Ethernet으로 이용 가능
    확실한 디코딩, 간편한 통합
    • 내부 물류 애플리케이션에 이상적인 인식 범위와 고내성 디자인
    • 유연한 인터페이스 컨셉: CANopen, SICK CAN 센서 네트워크, 직렬, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
    • 여러 개의 바코드 스캐너 또는 멀티플렉서/서버를 연결하기 위한 SICK CAN 센서 네트워크
    • IO-Link 장치의 경우 트리거 센서 연결 옵션 제공
    유연하게 사용할 수 있는 고성능 스캐너
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET 그리고 온보드 EtherNet/IP. 별도의 Ethernet 게이트웨이 불필요(“Ethernet” 연결 유형의 경우)
    • SMART620 코드 복원 기능
    • 고도로 유연한 분류 및 필터링 기능
    • 모든 SICK 신제품을 위한 구성 툴인 SOPAS로 구성
    • 최대 1,200Hz에 이르는 높은 스캔 주파수
    • 소형 디자인
    • 확장된 진단 기능 및 네트워크 감시 기능을 Ethernet으로 이용 가능
    • 보호 등급 IP 65 또는 IP 69K(모델별로 다름)