토트 내 체적 측정
프로그래밍 가능한 3D Machine Vision 센서 TriSpectorP1000은 벨트에서 토트 안에 있는 물체의 체적을 측정합니다. 이 센서는 토트가 얼마나 찼는지를(25%, 50% 또는 75%) 감지합니다. 레이저 삼각법은 물체의 색상과 콘트라스트에 상관없이 밀리미터 단위로 정확하고 실물과 같은 형태 데이터를 수집하며 광택 재료도 측정합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
직관적인 3D 점검
- 움직이는 부품의 3D 점검
- 직관적인 사용자 인터페이스
- 통합된 이미지 분석 기능
- 간편 교환 컨셉
- 강도 누적에 따른 고해상도 3D 이미지
- 공장에서 교정된 3D 데이터, 모든 차원에서 mm 참값
- 플라스틱 창이 있는 강인한 IP67 금속 하우징
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.