촬영 이미지를 포함한 물체 마스터 데이터의 정적 수집
정확한 마스터 데이터는 효율적인 운송 및 보관 프로세스를 위한 토대를 이룹니다. 이로써 내부 물류 프로세스도 최적화할 수 있습니다. 마스터 데이터 수집을 위한 추적 시스템은 물체 데이터를 간단하고 정밀하게 수집합니다. 이 시스템은 단 한 번의 작업 단계로 물체에 있는 코드를 판독하고, 치수와 무게를 결정하고, 이미지를 기록합니다. 원하는 경우에는 심지어 기타 특성도 파악할 수 있습니다. 데이터는 수집 직후에 각 호스트로 전송됩니다. 덕분에 물품의 보관 비용 또는 포장 및 발송 비용이 절감됩니다. 재물 조사를 더 효율적으로 실행할 수 있으며 손상 청구가 쉬워집니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
3D 스냅샷 기술로 마스터 데이터의 빠르고 정밀한 수집
- 측정 정확도 ± 5mm x 5mm x 2mm, 저울 분해능 ± 2g까지
- 1D 및 2D 코드 판독
- 물체 최대 치수 600mm x 500mm x 400mm ~ 800mm x 500mm x 200mm
- 측정 과정 자동 시작
- 컬러 이미지 촬영을 포함한 3D 비전 기반 측량
- 개별적으로 맞출 수 있는 중앙 컨트롤러
물류 프로세스 최적화를 위한 물품 디지털화
- 부피가 5mm x 5mm x 최대 5mm이고 무게가 최대 ± 5g일 때의 측정 정확도
- 1D 및 2D 바코드 판독
- 산업용 충전지 및 WLAN 기술을 이용한 이동식 솔루션
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.