RFID를 이용한 자동화된 토트 식별
SICK의 RFID 쓰기/읽기 장치는 광학 솔루션과 비교하여 열악한 주변 조건에서도 확실한 토트 식별을 제공합니다. 물류에 최적화된 이 콤팩트한 장치는 내장 안테나를 갖췄으며 판독 영역을 지정할 수 있습니다. 따라서 물체가 조밀하게 이어지더라도 RFID 태그를 정확하게 분류할 수 있습니다. RFID 쓰기/읽기 장치는 4Dpro와 호환되며 산업 네트워크에 통합할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
좁은 판독 범위를 위한 UHF
- 안테나와 데이터 처리장치가 센서에 내장됨
- 최대 2m의 판독 범위
- 상위 제어 시스템 또는 클라우드에 직접 연결 가능
- 탁월한 안테나 성능
- SOPAS ET 또는 통합 웹서버를 통한 구성
- SICK AppSpace 호환
- IP 67에 따른 안정적인 디자인
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.