RFID를 이용한 행잉 가먼트 식별
RFID 쓰기/읽기 장치 RFH5xx는 오버헤드 컨베이어 시스템의 다이버터와 합류 지점에서 트랜스폰더로 표시된 행잉 가먼트 운반 트롤리를 식별합니다. 이로써 창고에서 피킹 스테이션과 상품 입고장으로 해당 의류를 인도하고 추적할 수 있습니다. 제품 라인 RFH5xx는 판독 영역이 좁기 때문에 물체 간 간격이 작은 경우에도 트롤리를 확실하게 개별화할 수 있습니다. 또한 RFID가 적용된 RFH5xx는 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
기계 및 설비 구조 내 좁은 공간에서 물체 식별
- ISO/IEC 15693에 따른 트랜스폰더의 읽기 및 쓰기
- 디자인: M18, M30 및 40 x 40mm
- 판독 범위: 최대 80mm
- IO-Link 인터페이스: COM3 데이터 전송 속도(230.4kBaud), 공정 데이터 크기 32바이트
- 이진 센서로 작동하기 위한 표준 IO 모드
- IP67에 따른 안정적인 디자인
- 주변 온도: –25°C ~ +80°C
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.