여러 면에서 이루어지는 이미지 기반 물체 식별

확장 가능한 추적 시스템 ICR89x System은 분류기 시스템에서 전방향 코드 판독이 가능합니다. ICR89x System의 고해상 카메라 3대는 최대 다섯 면까지 커버합니다. 이 시스템은 1D 코드와 2D 코드, 우편 번호를 판독하는 데 제격일 뿐 아니라 광학 문자 인식(OCR)과 비디오 코딩(VC)을 위한 이미지 파악에도 적합합니다. 이 시스템은 코드가 일부 손상되었거나 라벨 품질이 나쁜 경우에도 탁월한 판독률을 자랑합니다. 또한 패키지 분석 소프트웨어는 추세 계산을 위한 중요한 데이터와 고해상도 그림 및 동영상을 제공합니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    물류 감시 및 진단: 빨라지는 결정 프로세스
    • SICK 센서 데이터의 안정적인 결합 및 시각화
    • 다양한 폼 팩터를 통해 접근할 수 있는 현대적인 반응형 사용자 인터페이스
    • 시간, 판독률 및 바코드 타입에 기반을 둔 데이터 분석 패키지
    • 간단한 설치 및 파라미터화
    • 사용 기간 제한이 있는 평가 라이선스 구입 가능
    초고속 벨트에서 효율적인 물체 분류
    • 8/12k Quad-Line 컬러 센서
    • Linux 기반 소프트웨어 플랫폼
    • 코드 데이터가 Ethernet 기반으로 컨트롤러 SIM2000에 전송
    • 최첨단 산업용 이미지 처리 애플리케이션을 지원하기 위한 계산 능력 탑재
    • 120,000시간의 평균 무고장 시간(MTBF)

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

자세히 알아보기