이미지 기반 코드 리더를 이용한 자동화된 제품 식별

추적 시스템 Lector65x System은 빠르고 정밀한 제품 파악에 안성맞춤입니다. 이 시스템은 벨트 속도가 빠르고 물체 간격이 좁을 때 판독률과 처리량을 최대한 높일 수 있도록 설계되었습니다. 이 시스템은 2D 비전 카메라 Lector65x를 기반으로 합니다. 또한 이 시스템은 폴리백과 다양한 표면, 심지어 검은색에 가까운 물체도 판독할 수 있게 만들어졌습니다. 또한 ICR 시리즈의 이미지 기반 코드 리더, 체적 측정 시스템, 바코드 스캐너, 저울과 조합할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    언제나 초점에 맞춰진 고객 제품
    • 동적 초점 수정
    • 고정 초정 모드에서 높은 피사계 심도
    • MSC800을 이용한 추적 기능
    • MSC800의 네트워크 컨셉과의 통합 방법
    • 실시간 JPEG 이미지 출력
    • 이미지 캡처 주파수가 최대 40Hz로 높을 때 2 또는 4 메가픽셀 해상도 사용
    • 고객 인터페이스와 프로토콜에 매우 유연하게 대응