데이터 융합을 이용한 간접적인 물체 위치 결정

간접적인 태그 기반 위치 결정 솔루션은 자산의 통합 그리고 다양한 기술의 결합이라는 원칙을 따릅니다. 작은 물체는 예를 들어 바코드로 식별되고, RFID 태그가 붙은 팔레트 위에 쌓입니다. 식별된 물체는 팔레트와 연결됩니다. 유인 지게차는 RFID 쓰기/읽기 장치와 UWB 태그를 갖추고 있습니다. 유인 지게차가 팔레트를 집고, RFID 쓰기/읽기 장치가 팔레트를 자동으로 식별합니다. 게이트웨이 시스템 TDC-E를 통해 위치 결정 소프트웨어가 팔레트의 RFID 태그에 저장된 식별 데이터를 수집합니다. 이어서 위치 결정 소프트웨어는 이 데이터를 유인 지게차와 연결하며 이로써 지게차 위치와도 간접적으로 연결합니다. 이 위치는 UWB 태그를 통해 실시간으로 조사되기 때문입니다. 유인 지게차의 위치 데이터와 연결 데이터를 통해 자재, 팔레트, 유인 지게차의 현재 위치를 항상 추론할 수 있습니다.

  • 다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
    자산의 정확한 위치 결정, 추적, 관리
    • 자산의 위치 및 상태 데이터를 수집하기 위한 확장 가능한 위치 결정 시스템
    • 트래킹 기능
    • 데이터 융합을 이용한 간접적인 물체 위치 결정
    • 지오펜싱(Geofencing): 자산이 특정한 지리 구역에 도착하거나 그곳을 떠나는 즉시 정해진 후속 공정이 자동으로 실행됨
    • 에너지 관리