팔레타이징 스테이션 보호
안전 레이저 스캐너 microScan3 하나가 팔레타이징 단계의 입구를 감시합니다. 이 레이저 스캐너는 팔레타이징 로봇 앞의 두 위험 구역을 동시에 감시할 수 있으므로 레이저 스캐너가 하나만 있어도 충분합니다. 사람이 두 위험 구역 중 한 곳에 진입하면 해당 구역의 팔레타이징 로봇만 정지합니다. 다른 구역의 로봇은 계속 작업합니다. 안전 제어기 Flexi Soft 또는 Flexi Compact와 결합하면 기타 안전 기능을 추가할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
소프트웨어로 프로그래밍이 가능한 안전 제어기
- 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
- 시스템 플러그 내 구성 저장
- Flexi Line을 이용한 안전한 제어 네트워킹
- Flexi Loop를 이용한 안전한 직렬 연결
- 확실한 구동장치 감시
- 확실한 아날로그 값 감시
- 누구나 허가 없이 사용할 수 있는 구성 소프트웨어 Flexi Soft Designer
Safety under control – 콤팩트하고 간단하고 효율적임
- 소프트웨어로 프로그래밍이 가능하며 모듈식 하드웨어 플랫폼을 갖춘 안전 제어기
- 뛰어난 성능의 Safety over EtherCAT® 백플레인 버스
- 슬림한 디자인의 사용자 친화적 하우징
- 직관적인 구성 소프트웨어 Safety Designer
- 상용 필드버스 시스템과 데이터 통신 가능
- Flexi Loop를 이용한 안전 센서 캐스케이드
안정적인 안전 레이저 스캐너 – 탁월한 지능
- 혁신적 스캔 기술 safeHDDM®
- Ethernet 인터페이스를 통해 고정밀 측정 데이터 제공
- 보호 필드 범위: 최대 9m, 주사각: 275°
- 최대 128개 필드까지 자유롭게 구성 가능, 최대 8개의 동시 보호 필드
- 표준화된 통신 인터페이스
- 구성 메모리가 포함된 시스템 플러그
스마트해지는 생산 물류
다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션
자세히 알아보기
눈높이 협력
해결 과제가 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling 또는 Position Feedback인가요? 무엇이든 문제 없습니다. SICK 센서는 로봇에 정밀 인지력을 부여하니까요.
더 알아보기
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.