인쇄

지능적 센서 기술로 더 큰 성과를

솔루션

스마트해지는 생산 물류

다시 출발점에 서다 - 제조의 아주 작은 빈틈도 놓치지 않는 생산 물류용 센서 솔루션

더보기

MORE THAN A VISION

SICK의 식별 솔루션

더보기

눈높이에 맞춘 협동

로봇 시스템을 위한 센서 솔루션

인간과 로봇의 관계는 점점 더 긴밀해집니다. SICK 센서는 이 과정에서 결정적인 역할을 합니다. SICK 센서는 로봇에 정밀한 인지력을 부여하며, 이는 Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling, Position Feedback과 같은 로봇 시스템 분야의 모든 도전과제를 위한 긴밀한 협동 작업을 가능하게 하는 전제조건입니다.

더보기

본격 주행을 시작하는 인더스트리 4.0

이동식 플랫폼을 위한 센서 솔루션

유연성을 낳는 유연성: 이동식 플랫폼을 위한 SICK의 모듈식 솔루션 포트폴리오로 궤도 가이드, 내비게이션, 포지셔닝, 주변 인식, 안전 그리고 하중 핸들링은 이제 간단하게 구현됩니다.

더보기
인쇄
스마트해지는 생산 물류
MORE THAN A VISION
눈높이에 맞춘 협동
본격 주행을 시작하는 인더스트리 4.0

솔루션을 선택하십시오.

You will find the right applications here

검색결과 1 - 8/ 56

개관

지능적 센서 기술로 더 큰 성과를

인쇄 산업의 요구 사항은 다양하고 까다롭습니다. 인쇄 전 과정, 인쇄 과정, 인쇄 후 과정에서 높은 생산성을 확보하려면 생산 공정이 신속하고 확실하고 경제적이어야 합니다. SICK는 완성도 높은 다양한 제품과 완전 시스템 솔루션을 제공하여 생산 성과를 극대화할 수 있게 해줍니다. SICK는 세계를 선도하는 지능형 센서 기술 개발사이자 제조사로서 공장, 물류, 공정 자동화 분야에서 오랫동안 전문적이고 폭넓은 노하우를 쌓았습니다. SICK 제품은 인쇄 산업의 가치 사슬을 따라가며 공정을 최적화해 줍니다.

트렌드 & 뉴스

지속적인 필름 웹 점검: 아무것도 엇나가지 않도록

소비재 산업, 특히 포장 및 인쇄 분야에서 필름 웹의 처리는 아주 어려운 과제입니다. 효율적이고 정밀한 공정 결과를 얻기 위해서는 재료 웹을 정확히 인도하고, 기계 내 재료 장력을 올바르게 유지하고, 마지막에 올바른 지점에서 웹을 절단하는 것이 필수입니다. SICK의 솔루션은 예를 들어 적합한 레지스트레이션 센서 또는 자동화 광선 그리드 등으로 이러한 공정 단계 하나하나를 지원합니다.

> 더 보기

미터 단위로 공급되는 종이: RFID로 보장되는 정확한 연속 생산

디지털화가 종이 산업에 영향을 미치는 것은 자명한 사실입니다. “인쇄 매체”가 불확실한 미래에 직면했는지, 아니면 촉각적으로 페이지를 넘기는 일이 미래에도 그 지위를 유지할지를 두고 두 가지 이론이 서로 갈립니다. 하지만 제지 분야에서 디지털 시대는 오래전에 현실이 되었습니다. 하겐(베스트팔렌)에 있는 Kabel Premium Pulp & Paper 사의 제지 공장은 이 점을 아주 인상적으로 증명합니다. “인쇄의 지평”에 낀 먹구름은 찾아볼 수 없으며, 이곳 직원들은 고급 종이 두루마리를 24시간 내내 연달아 생산하고 있습니다.

> 더 알아보기

인쇄: 고속으로 충돌 없이

생산성 제고를 통한 경제성 향상 - swissQprint는 새로운 대형 프린터 Nyala 2로 새로운 성능 기준을 제시합니다. 이로써 프린터의 지능적인 안전성 개념 또한 가능해집니다. SICK의 안전 라이트 커튼 miniTwin2가 인쇄 헤드 캐리지의 충돌 없는 이동을 보장합니다.

> 더 알아보기

도전 과제

안전

인쇄 전 영역에서 자재를 공급할 때와 인쇄 후 영역에서 결과물을 운반할 때 접근 안전성 확보 및 위험 지점 보호는 중요한 역할을 수행합니다. 기계 영역에서 펀칭기, 절단기 또는 두루마리 교체기의 위험 지점이 안전 장치로 보호될 뿐 아니라 생산 공정이 최적화됩니다. 광범위한 제품 포트폴리오를 갖춘 SICK는 모든 요구사항에 대해 원숙한 솔루션을 제공합니다.

품질 관리

SICK는 모든 품질 검사 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다. SICK의 정밀하고 빠른 센서는 최상의 인쇄 품질을 보장합니다. 카메라가 인쇄 이미지 또는 펀칭 윤곽을 감시하고 매엽지가 잘못 생산되는 것을 방지하며 안전과 관련한 특징을 점검합니다. 콘트라스트 및 형광 센서는 접착기와 제본기에서 접착제 도포를 평가합니다.

추적

페이퍼 롤 또는 종이 더미 같은 공급품은 빈틈없이 식별되고 생산에 투입됩니다. 배송이 점검되고 발송 증명서가 보관됩니다. 종이 취급기에 코드 판독 시스템을 장착하여 대량 우편물과 편지를 확실하게 추적합니다. SICK는 전체 공정에 걸쳐 적합한 센서를 제공합니다.

유연 자동화

'맞춤형 인쇄(Print on demand)'가 추세입니다. 납품 기간이 매우 짧은 특수 소량 인쇄에 대한 수요가 급속도로 증가하고 있습니다. 이에 따라 생산에서는 짧은 전환 시간, 간단한 조작, 짧은 다운타임, 자재 낭비가 적은 훌륭한 진단 능력이 요구됩니다. SICK의 최신 지능형 센서는 설정을 저장하고 스스로 학습을 수행하며 진단 능력을 갖춤으로써 이러한 과제를 해결하는 데 결정적으로 기여합니다.

다운로드