쓰레기 컨테이너의 위치 파악 및 지하 컨테이너 내 레벨 측정
초음파 센서는 쓰레기 컨테이너 위치를 파악하는 데 적합한 솔루션입니다. 그 외에 이 센서는 지하 컨테이너에 채워진 쓰레기 양의 상태도 알아냅니다. 쓰레기 수거 차량의 집게팔에 바로 조립되는 UM18은 지능적인 측정치 필터와 온도 보상 기능 덕분에 쓰레기 컨테이너 위치를 확실하게 파악합니다. 그래서 컨테이너를 비우기에 딱 맞는 위치에 정확하게 집게팔을 움직일 수 있습니다. 지하 컨테이너에 조립되고 오염에 민감하지 않은 UC30은 컨테이너에 채워진 쓰레기 양이 한계치에 도달하면 이를 감지하여 비우라는 요청 신호를 보냅니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
간편한 설정, 완벽한 감지
- 자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
- 최대 1,300mm에 이르는 스캔 범위
- 42mm 이상의 금속 또는 플라스틱을 소재로 하는 짧은 M18 하우징
- 직선형 또는 각형 디자인
- 오염, 먼지, 안개에 민감하지 않음
- IO-Link를 포함하는 다양한 인터페이스 제공
조건에 민감하지 않습니다. 확실합니다. 정육면체입니다.
- 자재 색상, 투명도, 광택, 환경광에 구애받지 않는 확실한 측정
- 티치인 버튼이 있는 고내성 하우징
- 최대 8,000mm에 이르는 스캔 범위
- 아날로그 출력부, IO-Link를 이용한 Push-Pull 디지털 출력부 또는 두 개의 스위칭 출력부 PNP/NPN
- 오염, 먼지, 습기, 안개에 민감하지 않음
- 감도 조정
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.