고가 사다리 각도 측정용 엔코더
반복적인 움직임 과정을 구현하려면 하부 주행체에 대한 고가 사다리 각도와 위치를 알아야 합니다. 앱솔루트 엔코더 AHS/AHM36 SSI는 설계 구조가 콤팩트하고 안정적이며 반복 정확도가 높아서 이 과제에 적합한 센서 솔루션니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
유연하고 스마트하며 콤팩트함: 사용 분야가 수없이 많은 엔코더
- 최대 26비트 분해능(단일 회전: 14비트, 다중 회전: 12비트)의 36mm 앱솔루트 엔코더
- 페이스 마운트/서보 플랜지, 블라인드 중공축
- 회전식 수 커넥터 또는 케이블 연결부
- 매개변수 설정을 구성 가능한 IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI 인터페이스
- 진단 기능
- 스테인리스 스틸 디자인(Inox 버전)
- 보호 등급 IP67 또는 IP69K까지
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.