비행기 예인 차량 내 위치 파악
앞바퀴를 수용할 때 바퀴 수용 플랩의 정확한 위치를 점검하는 것이 중요합니다. 이를 위해 단일 회전 버전의 앱솔루트 엔코더 AHS/AHM36이 사용됩니다. 이 엔코더는 안정적이며 확실한 완전 자성 센서 시스템 덕분에 열악한 주변 조건에서도 사용 가능합니다. 이 엔코더는 크기가 작아서 제한적인 설치 환경에도 맞습니다. 사용하는 제어 아키텍처에 따라 CANopen, IO-Link 또는 SSI 인터페이스를 갖춘 장치를 구입할 수 있습니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
유연하고 스마트하며 콤팩트함: 사용 분야가 수없이 많은 엔코더
- 최대 26비트 분해능(단일 회전: 14비트, 다중 회전: 12비트)의 36mm 앱솔루트 엔코더
- 페이스 마운트/서보 플랜지, 블라인드 중공축
- 회전식 수 커넥터 또는 케이블 연결부
- 매개변수 설정을 구성 가능한 IO-Link, CANopen, SAE J1939, SSI 인터페이스
- 진단 기능
- 스테인리스 스틸 디자인(Inox 버전)
- 보호 등급 IP67 또는 IP69K까지
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.