비행기 예인 차량 내 감지 과제 및 끝 위치 파악
굉장히 안정적인 유도감응형 근접 센서 IMS가 조인트 위치를 감지하고 비행기 토잉카의 끝 위치를 파악합니다. 이 센서는 스위칭 거리가 길고 매우 정밀해서 예를 들어 비행기 앞바퀴를 수용할 때 프로세스를 정확히 제어할 수 있습니다. 이 근접 센서는 안정적인 디자인 덕분에 예를 들어 시간이 중요한 토잉카의 푸시백 과정에서 다운타임을 줄입니다. 차량 내 거친 환경에 특별히 맞춰 제작된 IMS는 높은 로드 덤프(Load Dump)와 전자기 적합성을 자랑합니다.
-
다음 제품 라인을 사용할 수 있습니다.
모바일 기계에 사용하기 위한 안정적인 센서
- 나사산 크기: M12~M30
- 높은 스위칭 거리: 4mm~20mm
- 전기 사양: DC 3선 도체
- 보호 등급: IP68, IP69K
- 주변 온도: –40°C~+100°C
- 감지면은 플라스틱(LCP)으로 이루어진 강인한 스테인리스 스틸 하우징
- 로드 덤프(Load Dump) 보호 기능 및 전자기 적합성(100V/m)
- E1 형식 승인
거친 주변 조건에서 사용하기에 적합한 고내성 표준
- 디자인: M8에서 M30까지
- 늘어난 스위칭 거리: 2mm ~ 20mm
- 전기 사양: DC 3/4선식 및 DC 2선식
- 보호 등급: IP 68, IP 69K
- 온도 범위: –40°C부터 +100°C까지
- 감지면은 플라스틱(LCP)으로 이루어진 강인한 스테인리스 스틸 하우징
- 시각적 조정 표시기, IO-Link-ready
- 오일 및 냉각 윤활유에 대한 내성, 실외 사용에 적합
조금만 기다려 주십시오...
요청 사항을 처리 중입니다. 몇 초가 걸릴 수 있습니다.